Philips LumiStreet gen2

Ήρθε η ώρα να αναβαθμίσετε τον συμβατικό φωτισμό σας σε LumiStreet gen2

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
158
12.760
4000
70
82

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Όλο και περισσότεροι δήμοι πρέπει να αναβαθμίσουν τις μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις του συμβατικού οδικού φωτισμού με την ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία LED. Αλλά πρέπει να το κάνουν αυτό με ολοένα και μικρότερους προϋπολογισμούς. Αυτός είναι ο λόγος που η νέα γενιά των φωτιστικών LumiStreet έχει αναβαθμιστεί και σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρει μια λύση σε αυτήν την πρόκληση. Είναι η ιδανική λύση για την αντικατάσταση, σημείο προς σημείο, του συμβατικού φωτισμού. Το LumiStreet gen2 το επιτυγχάνει αυτό προσφέροντας υψηλή απόδοση, χαμηλό συνολικό λειτουργικό κόστος και εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Η εγκατάσταση και συντήρηση γίνεται εύκολη με την ετικέτα σέρβις της Philips. Επιπλέον, η υποδοχή SR (System Ready) της Philips επιτρέπει μελλοντικές αναβαθμίσεις και μπορείτε να συνδυάσετε αυτό το φωτιστικό με συστήματα ελέγχου φωτισμού και εφαρμογές λογισμικού, όπως το Interact City.

Πλεονεκτήματα

  • Οικονομική εναλλακτική λύση LED για χρήση αντί για τα συμβατικά φωτιστικά οδοφωτισμού

  • Προσφέρει υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

Χαρακτηριστικά

  • Ευρεία κάλυψη εφαρμογών, χάρη στο μεγάλο εύρος των οπτικών συστημάτων, της ρυθμιζόμενης ροής και της δυνατότητας ρύθμισης κλίσης του φωτιστικού

  • Εύκολη αναγνώριση φωτιστικού, χάρη στην ετικέτα σέρβις

Εφαρμογές

  • Μεγάλοι και μικροί δρόμοι
  • Δρόμοι σε κατοικημένες περιοχές

Αρχεία προς λήψη