Philips UniStreet gen2, Road & street light, 82 W, 12760 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, STD

BGP294 LED150-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γενικής χρήσης διαμέτρου 48 έως 60 mm, ρυθμιζόμενο, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας με σταθερή απόδοση φωτισμού, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 12760 lm, 82 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Καλώδιο 15 m χωρίς βύσμα, 2 κουμπωτά βύσματα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 910925868071
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951418174800

Προδιαγραφές

  • Κωδικός σειράς λαμπτήρων
    LED150 [LED module 15000 lm]
  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Ναι
  • Αριθμός οργάνων
    2 μονάδες
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Light source engine type
    LED
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Βαθμίδα
    Προδιαγραφές
  • Κατηγορία δυνατότητας σέρβις
    Φωτιστικό κατηγορίας A, εξοπλισμένο με επισκευάσιμα εξαρτήματα (κατά περίπτωση): πίνακας LED, μετασχηματιστής, μονάδες ελέγχου, συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, οπτικά συστήματα, μπροστινό κάλυμμα και μηχανικά εξαρτήματα
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Αρχεία προς λήψη