Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 28 W, 3526 lm, 3000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP65, SRG4-4
BRP101 LED41/730 II DM
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3526 lm, 28 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED41 [LED module 4100 lm]
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Light source engine type LED
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη