Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 69 W, 9680 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP65, SRG4-4

BRP102 LED110/740 II DM

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 9680 lm, 69 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief

Κωδικός παραγγελίας: 910925869864
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016947193100

Προδιαγραφές

  • Κωδικός σειράς λαμπτήρων
    LED110 [LED module 11000 lm]
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Light source engine type
    LED
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν