Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP65, MSP, SRG6-10
BRP101 LED44/740 II DW SDM10
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Επικάλυψη προστασίας έναντι θαλάσσιου περιβάλλοντος, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3784 lm, 25 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief