Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31690400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431690400

Αρχεία προς λήψη