Philips MASTER Value LEDtube T8

Για βέλτιστο συνδυασμό αξίας και απόδοσης

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
8
1.000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1.050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1.050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2.000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2.100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2.100
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
2.900
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
3.100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Μια λύση LED υψηλής απόδοσης, ο επαγγελματικός λαμπτήρας LED MASTER Value είναι ιδανικός για την αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού T8 με χρήση μπάλαστ EM ή εγκατάσταση απευθείας στο δίκτυο. Αυτό το προϊόν παρέχει βέλτιστο συνδυασμό αξίας και απόδοσης – για χρήση σε όλες τις εφαρμογές γενικού φωτισμού, γραφείου, βιομηχανίας, καταστήματα και φιλοξενίας. Ο μοναδικός σχεδιασμός αυτού του φωτιστικού σωλήνα LED T8 προσφέρει ευρεία συμβατότητα, ασφάλεια και γρήγορη εγκατάσταση, καθώς και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας.

Πλεονεκτήματα

  • Μια εύκολη αντικατάσταση, που είναι εύκολη στην εγκατάσταση

  • Αξιόπιστη απόδοση και εξαιρετική αξία

Χαρακτηριστικά

  • Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων T8 με χρήση μπάλαστ EM ή την εγκατάσταση απευθείας στο δίκτυο

  • > 50% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους σωλήνες φθορισμού, με έως και 160 lm/W

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Καταστήματα
  • Βιομηχανικές αίθουσες και αποθήκες
  • Χώροι στάθμευσης

Αρχεία προς λήψη