Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 33435900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951433435900

Αρχεία προς λήψη