Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 16315700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016916315700

Αρχεία προς λήψη