Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 93.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002981002
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951430871800

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    GU10
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Narrow Cone
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002981055 pdf 67.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 279.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002981002 el_GR pdf 733.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002981002_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929002981002_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND IES 4.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB