Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002068302
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951435883600

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    GU10
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Narrow Cone
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν