Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002068202
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869672135300

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    GU10
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Narrow Cone
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002068202 pdf 67.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 477.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002068202 el_GR pdf 706.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002068202_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929002068202_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM IES 5.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB