Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED, PL-L, Δίκτυο, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-L, Δίκτυο, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Πλαστικό, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929003758402
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016928720400

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    2G11
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    30.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν