Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Γυαλί, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 929003579002
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951448680500

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    2G11
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    30.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003579002 pdf 67.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 242.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003579002 el_GR pdf 858.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003579002_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929003579002_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 IES 16.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB