Ελλάδα - Ελληνική

Philips LED HPI, Σχήμα Τ T140, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 50 W, 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 h

TForce Core HB 50W E27 865 GN3

Περιγραφή προϊόντος

LED HPI, Σχήμα Τ T140, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 50 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 h, 100.00 lm/W

Κωδικός παραγγελίας: 929002408808
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869978069200

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Περίοδος εγγύησης
    1 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002408808 el_GR pdf 801.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002408808_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929002408808_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core HB 50W E27 865 GN3 IES 913 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-COMF-6486150-Ref-929002408837 pdf 751.0 kB