Ελλάδα - Ελληνική

Philips LED SON-T, Σωληνοειδής, Δίκτυο, 26 W, SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Περιγραφή προϊόντος

LED SON-T, Σωληνοειδής, Δίκτυο, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h, 161 lm/W, EEL C, PF 0.9, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929004341302
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110312936900

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    25.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν