Philips LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR
Περιγραφή προϊόντος
LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Γυαλί, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής 25.000 h
- Κύκλος λειτουργίας 50.000
- Lighting Technology LED HPL
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής Sphere
- Περίοδος εγγύησης 3 έτη