Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002972502
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431296800

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E14
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν