Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Πλαστικό, 121.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1

Κωδικός παραγγελίας: 929003004102
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951432970600

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν