Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002424992
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434702100

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002424992 pdf 66.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 187.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002424992 el_GR pdf 801.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002424992_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929002424992_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG IES 754 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB