Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 144 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002026292
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434710600

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002026292 pdf 66.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002026292 el_GR pdf 696.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002026292_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002026292_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB