Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 144 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002026192
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434714400

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002026192 pdf 67.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 183.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002026192 el_GR pdf 889.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002026192_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929002026192_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG ies 2.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB