Philips MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D
Περιγραφή προϊόντος
MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000 h
- Κύκλος λειτουργίας 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες) 15.000 h
- Lighting Technology LEDbulb