Philips CoreLine Waterproof
Εγκαταστήστε πιο έξυπνα, ολοκληρώστε πιο γρήγορα. Επιλέξτε αξιοπιστία και μακροχρόνια απόδοση.
Προϊόντα
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Το CoreLine waterproof τηρεί την υπόσχεση της σειράς CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα φωτιστικά υψηλής ποιότητας. Τα προϊόντα της σειράς CoreLine waterproof μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των κλασικών στεγανών φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού που κυμαίνονται από 18 W έως 58 W. Με την λεπτή και κομψή σχεδίασή του, συνεχίζει να διατηρεί το γνωστό και αποδεκτό αρχιτεκτονικό του ύφος. Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και εύκολη, χάρη στην αποδοτική του σχεδίαση. Το CoreLine waterproof παρέχει καλύτερη κατανομή φωτός ευρείας δέσμης για απλό και αποδοτικό φωτισμό. Τα φωτιστικά Interact Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες διατίθενται και σε αυτή τη σειρά, έτοιμα για χρήση με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό InterAct.
Πλεονεκτήματα
Περιορίζει το κόστος ενέργειας και συντήρησης
Υποστηρίζει γρήγορη και ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στην έξυπνη αρχιτεκτονική των προϊόντων WT120C G2
Χαρακτηριστικά
Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση: έως 100.000 ώρες με φωτεινή ροή στο 70% τουλάχιστον συγκριτικά με το αρχικό επίπεδο και την απόδοση έως 160 lm/W
Γκάμα διαθέσιμων επιλογών: L600/1200/1500, έως 12,000 lm, 4000K
Εφαρμογές
Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
Η υπεριώδης ακτινοβολία θα προκαλέσει βλάβες στο υλικό με τον καιρό με αποτέλεσμα να πάψει να έχει αδιάβροχη στεγανοποίηση και χαρακτηρισμό IP66.
Μην εγκαταστήσετε το φωτιστικό σε σημεία όπου θα είναι εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακό φως.