Philips CoreLine Waterproof, 24.3 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Ματ, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500
Περιγραφή προϊόντος
L1500 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3400 lm, 24.3 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Ευρείας δέσμης, Ματ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται)
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Lighting Technology LED
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Κατηγορία δυνατότητας σέρβις Φωτιστικό κατηγορίας B, εξοπλισμένο με ορισμένα επισκευάσιμα εξαρτήματα (κατά περίπτωση): μετασχηματιστής, μονάδες ελέγχου, συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, μπροστινό κάλυμμα και μηχανικά εξαρτήματα
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη
- Sustainability rating Unclassified