Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Waterproof, 44.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500

Περιγραφή προϊόντος

L1500 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 6000 lm, 44.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, Περαστή καλωδίωση, 3 φάσεων

Κωδικός παραγγελίας: 910505100066
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869691688900

Προδιαγραφές

  • Κωδικός σειράς λαμπτήρων
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Όχι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Κατηγορία δυνατότητας σέρβις
    Φωτιστικό κατηγορίας B, εξοπλισμένο με ορισμένα επισκευάσιμα εξαρτήματα (κατά περίπτωση): μετασχηματιστής, μονάδες ελέγχου, συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, μπροστινό κάλυμμα και μηχανικά εξαρτήματα
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη
  • Sustainability rating
    Unclassified

Αρχεία προς λήψη