Philips Ledinaire Wall-mounted WL060V
Επίτοιχο Philips Ledinaire WL060V – για τις καθημερινές σας εφαρμογές φωτισμού.
Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1.700 | 3000 | 19 | 22 | |||
89 | 1.700 | 4000 | 19 | 22 | |||
100 | 1.100 | 3000 | 11 | 22 | |||
100 | 1.100 | 4000 | 11 | 22 | |||
100 | 1.700 | 3000 | 17 | 22 |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Η σειρά επίτοιχων φωτιστικών Philips Ledinaire φημίζεται για τα εξαιρετικά της LED. Τα δημοφιλή, έτοιμα για χρήση φωτιστικά LED αυτής της σειράς υπόσχονται τα υψηλά επίπεδα ποιότητας της Philips σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Αξιόπιστα, ενεργειακά αποδοτικά και οικονομικά, τα επιτοίχια φωτιστικά Ledinaire WL060V έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε εσωτερικούς χώρους, από διαδρόμους έως δημόσιους χώρους εισόδου. Η μοντέρνα και διακριτική σχεδίαση διατίθεται επίσης σε δύο μεγέθη και πακέτα φωτεινής ισχύος, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ομοιόμορφη εμφάνιση και αίσθηση παντού όπου χρειάζεστε επίτοιχα φωτιστικά LED.
Πλεονεκτήματα
LED εξοικονόμησης ενέργειας
Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
Χαρακτηριστικά
Σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση
Δύο πακέτα και μεγέθη φωτεινής ισχύος: 1.100 lm 30 cm, 1.700 lm 35 cm