Philips Ledinaire Wall-mounted WL060V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP44
WL060V LED11S/830 PSU II WH
Περιγραφή προϊόντος
D285 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Γωνία δέσμης 120°, Οπάλ, Ακρυλικό, IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια, και του πιτσιλίσματος με νερό, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων