Philips Ledinaire Wall-mounted WL060V, 19 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας με βάση αισθητήρα, MDU2, IP44

WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH

Περιγραφή προϊόντος

D345 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Γωνία δέσμης 120°, Οπάλ, Ακρυλικό, IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια, και του πιτσιλίσματος με νερό, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 95990399
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951495990399

Αρχεία προς λήψη