Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 840 Ουδέτερο λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, Ευρείας δέσμης, Ασημί

4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI

Περιγραφή προϊόντος

Trunking light panel, L1478 mm, Χάλυβας, Ασημί, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Μονάδα σύνδεσης 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 66128299
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 403073266128299

Αρχεία προς λήψη