Philips SP532P | TrueLine DIRECT/INDIRECT OC, 29 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3600 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16

SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU

Περιγραφή προϊόντος

1130x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 3600 lm, 29 W, 124 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97315200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497315200

Αρχεία προς λήψη