Philips SP532P | TrueLine DIRECT/INDIRECT OC, 44 W, 2810x55 mm; H88 mm, 5800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR16
SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU
Περιγραφή προϊόντος
2810x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων