Philips SP531P | TrueLine DIRECT NOC, 29 W, 2290x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Ασύρματο, Interact Ready, U4

SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU

Περιγραφή προϊόντος

2290x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Driver συμβατό με αισθητήρα και με το σύστημα Interact, Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210, 3000 lm, 29 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97293300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497293300

Αρχεία προς λήψη