Philips SP534P | TrueLine Suspended DIRECT Asym, 26 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU

Περιγραφή προϊόντος

1130x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ασύμμετρο κάτοπτρο, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97272800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497272800

Αρχεία προς λήψη