Philips SP532P | TrueLine DIRECT/INDIRECT OC, 34 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 4700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK

Περιγραφή προϊόντος

1410x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 4700 lm, 34 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97255100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497255100

Αρχεία προς λήψη