Philips SP532P | TrueLine DIRECT/INDIRECT OC, 48 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 6600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16
SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH
Περιγραφή προϊόντος
1410x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Κρεμαστός, Σετ ανάρτησης, 2 συρματόσχοινων, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 6600 lm, 48 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων