Philips SP532P | TrueLine DIRECT/INDIRECT OC, 36.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4950 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Περιγραφή προϊόντος

1130x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Κρεμαστός, Σετ ανάρτησης, 2 συρματόσχοινων, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 4950 lm, 36.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97259900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497259900

Αρχεία προς λήψη