Philips SP533P | TrueLine DIRECT/INDIRECT NOC, 28 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 3300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Περιγραφή προϊόντος

1410x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Κρεμαστός, Σετ ανάρτησης, 2 συρματόσχοινων, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3300 lm, 28 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97269800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497269800

Αρχεία προς λήψη