Philips TrueLine, surface mounted, 46 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU

Περιγραφή προϊόντος

2810x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Επιφάνεια, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 6200 lm, 46 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97300800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497300800

Αρχεία προς λήψη