Philips TrueLine, surface mounted, 28.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU

Περιγραφή προϊόντος

1130x55 mm; H88 mm, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Επιφάνεια, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 4000 lm, 28.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ασύμμετρο κάτοπτρο, Γαλακτερό, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97224700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497224700

Αρχεία προς λήψη