Ελλάδα - Ελληνική

Philips TrueCircle Επιφανείας και Κρεμαστό

TrueCircle: Ευέλικτο φωτιστικό οροφής LED σε στρογγυλό σχήμα

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το TrueCircle είναι ένα λειτουργικό στρογγυλό φωτιστικό επιφανειακής στήριξης με αυστηρό κλασικό σχεδιασμό για να ταιριάζει σχεδόν σε κάθε χώρο γραφείου. Είναι μια μοντέρνα οικογένεια φωτιστικών με διακριτική σχεδίαση για τοποθέτηση σε επιφάνεια και για ανάρτηση, που παρέχει άμεσο διάχυτο φως, διασφαλίζοντας ότι το φωτιστικό εναρμονίζεται με την αρχιτεκτονική των περισσότερων κτηρίων. Αυτή η σειρά διαθέτει μια επιλογή 2 διαφορετικών μεγεθών, φωτεινής ροής και οπτικών συστημάτων. Το ειδικά μικροπρισματικό οπτικό σύστημα παρέχει άνεση χωρίς θάμβωση και διαχέει επίσης το ομοιογενές φως προσφέροντας πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων. Αυτό το νέο στρογγυλό φωτιστικό της Philips προσφέρει βιώσιμη λύση με ευελιξία εγκατάστασης, δημιουργώντας ιδανικό φωτισμό & υψηλή ποιότητα φωτισμού.

Πλεονεκτήματα

  • Άνετο, χωρίς θάμβωση, συμβατό με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων

  • Ανταγωνιστική λύση με ικανοποιητικές προδιαγραφές φωτισμού

Χαρακτηριστικά

  • Φωτισμός συμβατός με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων με χρήση οπτικών συστημάτων PSP (UGR< 19)

  • Δύο επιλογές φωτεινής ισχύος και μεγέθη: 2000 lm 38 cm διάμετρος, 3600 lm 50 cm διάμετρος

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Χώροι φιλοξενίας
  • Σχολεία
  • Κατοικίες

Αρχεία προς λήψη