Ελλάδα - Ελληνική

Philips TrueCircle Επιφανείας και Κρεμαστό, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K

SM250C 37S/840 PSU O D500 WH

Περιγραφή προϊόντος

D500 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Traffic white (RAL9016), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Οπάλ, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief

Κωδικός παραγγελίας: 912401483448
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869979808600

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Όχι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Σύστημα ελέγχου
    EB [Ηλεκτρονικό]
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Κατηγορία δυνατότητας σέρβις
    Φωτιστικό κατηγορίας B, εξοπλισμένο με ορισμένα επισκευάσιμα εξαρτήματα (κατά περίπτωση): μετασχηματιστής, μονάδες ελέγχου, συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, μπροστινό κάλυμμα και μηχανικά εξαρτήματα
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη
  • Sustainability rating
    Unclassified

Αρχεία προς λήψη