Philips CoreLine gen 4 που τοποθετείται σε επιφάνεια, 27.5 W, 200x1570 mm, 4000 lm, 3000 K, Ασύρματο, Interact Ready, UGR19
SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC
Περιγραφή προϊόντος
200x1570 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επιφάνεια, Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, Μικροπρισματικός φακός, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη