Philips CoreLine gen 4 που τοποθετείται σε επιφάνεια, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 200x1570 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC
Περιγραφή προϊόντος
200x1570 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επιφάνεια, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, Μικροπρισματικός φακός, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 5 πόλων χωρίς βύσμα, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη