Ελλάδα - Ελληνική

Signify Φωτιστικό τύπου φεγγίτη NatureConnect

Άριστη εμπειρία αναβάθμισης υπάρχοντος συστήματος φωτισμού ημέρας με τεχνητό ουρανό και βελτιστοποιημένο λειτουργικό φωτισμό

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Εύκολη τοποθέτηση στο πλέγμα οροφής ή συνδυασμός με αξεσουάρ για εύκολη εγκατάσταση. Αποτελείται από ένα τμήμα «Ουρανός & Ήλιος», που εκπληρώνει τη διακοσμητική λειτουργία ενός τεχνητού φεγγίτη, και ένα τμήμα «Φως ημέρας», που παρέχει το λειτουργικό φως. Σε συνδυασμό με τον σύνδεσμο ή το σετ σκηνών NatureConnect, μιμείται το φως της ημέρας προσομοιώνοντας τα ημερήσια πρότυπα του ήλιου, χρησιμοποιώντας ειδικές ρυθμίσεις φωτισμού που ενισχύουν τα επίπεδα ενέργειας και βοηθούν τους εσωτερικούς χώρους να συγχρονίζονται με τη φύση. Σχεδιασμένο για ευέλικτη εγκατάσταση: χωνευτή, αναρτημένη ή γύψινη οροφή με αξεσουάρ.

Πλεονεκτήματα

  • Εύκολη εμπειρία εκσυγχρονισμού.

  • Οι εργαζόμενοι σε χώρους χωρίς παράθυρα νιώθουν ότι τους λείπει το φως της ημέρας.

Χαρακτηριστικά

  • Δυναμικός «Ρυθμός Ημέρας» με σύνολο σκηνών/συνδέσεων

  • Ουρανός, Ήλιος και ρυθμιζόμενο λευκό CCT μεταξύ 3800 K και 4900 K

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Υγειονομική περίθαλψη
  • Κλάδος εστίασης
  • Εκπαίδευση
  • Καταστήματα Λιανικής

Αρχεία προς λήψη