Philips Πίνακας CoreLine gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65
Περιγραφή προϊόντος
ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Μικροπρισματικός φακός, Πολυστυρόλιο, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 καλώδια 0,15 m με βύσμα 2 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη