Philips Πίνακας CoreLine gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
Περιγραφή προϊόντος
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Γωνία δέσμης 120°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/65 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της διείσδυσης σκόνης και σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2×0,75 mm², Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη