Ελλάδα - Ελληνική

Philips Πίνακας CoreLine gen6, (in brown Eco Packaging), 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN

Περιγραφή προϊόντος

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Μικροπρισματικός φακός, Πολυστυρόλιο, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2×0,75 mm², Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια

Κωδικός παραγγελίας: 911401806987
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016975127999

Προδιαγραφές

  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν