Ελλάδα - Ελληνική

Philips TrueFashion, Track projector, 18.8 W, 2100 lm, 3000 K, CRI>90, Γωνία δέσμης 30°, Λευκό

ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH

Περιγραφή προϊόντος

Track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2100 lm, 18.8 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Γωνία δέσμης 30°, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 910505102257
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901276900

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Όχι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Προδιαγραφές
  • Κατηγορία δυνατότητας σέρβις
    Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη
  • Sustainability rating
    Unclassified