Philips TrueFashion, Track projector, 26 W, D80 mm; L162 mm, 2850 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Γωνία δέσμης 36°, Λευκό
ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH
Περιγραφή προϊόντος
Track projector, D80 mm; L162 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2850 lm, 26 W, 111 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Γωνία δέσμης 36°, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C